• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PL2053

Vazební tlakový senzor

PL2053

PL-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

Vazební tlakový senzor

PL2053

PL-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • Pro spolehlivé hydrostatické měření úrovně hladiny
  • Vazební montáž do nádrží nebo boční stěny
  • Robustní zatavené pouzdro z nerezové oceli jako ochrana proti agresivním médiím a pronikání vlhkosti
  • Škálovatelný analogový výstup s nastavitelným rozsahem a nulovým bodem
  • Lze připojit jako 2- nebo 3-vodič
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 03/31/2024
Náhradní artikly: PI1003 nebo PM1703 Srovnání produktů: PL2053 / PI1003 / PM1703 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Nepoužívejte pro nové projekty. žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Procesní připojení závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Min. destrukční tlak
350 bar 5070 psi 35 MPa
Odolnost proti tlaku
100 bar 1450 psi 10 MPa
Druh tlaku relativní tlak
Bez mrtvého prostoru ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 14...30 DC
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Analogový startovací bod
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Analogový koncový bod
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
V krocích po
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Nastavení z výroby
ASP = 0,0 bar AEP = 25,0 bar
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost Nulový bod; rozpětí
Rozhraní
Komunikační rozhraní EPS
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 1 GHz / Přesnost < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 271
Mechanická data
Hmotnost [g] 320
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex
Upozornění
Upozornění
Schválení 3A je platné pouze při zamontování s adaptéry, které schválení 3A mají
Upozornění Nepoužívejte pro nové projekty.; žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno