- Produkty
- PL2058
Vazební tlakový senzor
PL2058
PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P
Vazební tlakový senzor
PL2058
PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P
- Pro spolehlivé hydrostatické měření úrovně hladiny
- Vazební montáž do nádrží nebo boční stěny
- Robustní zatavené pouzdro z nerezové oceli jako ochrana proti agresivním médiím a pronikání vlhkosti
- Škálovatelný analogový výstup s nastavitelným rozsahem a nulovým bodem
- Lze připojit jako 2- nebo 3-vodič
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 03/31/2024
Datum vyřazení: 03/31/2024
Náhradní artikly: PI1008 nebo PM1708 Srovnání produktů: PL2058 / PI1008 / PM1708 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Nepoužívejte pro nové projekty. žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl |
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Min. destrukční tlak [mbar] | 30000 |
Odolnost proti tlaku [mbar] | 6000 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Bez mrtvého prostoru | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Měřící princip | hydrostatický |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogový startovací bod [mbar] | -12,5...100 | |||
Analogový koncový bod [mbar] | 50...250 | |||
V krocích po [mbar] | 0,5 | |||
Nastavení z výroby |
|
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Reakční doby
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] | 3 |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | Nulový bod; rozpětí |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | EPS |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
MTTF [let] | 271 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 318,5 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 87 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Upozornění | Nepoužívejte pro nové projekty.; žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství | |
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|