• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PM2056

Vazební tlakový senzor

PM2056

PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

Vazební tlakový senzor

PM2056

PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • Pro spolehlivé hydrostatické měření úrovně hladiny
  • Vazební montáž do nádrží nebo boční stěny
  • Robustní zatavené pouzdro z nerezové oceli jako ochrana proti agresivním médiím a pronikání vlhkosti
  • Škálovatelný analogový výstup s nastavitelným rozsahem a nulovým bodem
  • Lze připojit jako 2- nebo 3-vodič
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 03/31/2024
Náhradní artikly: PI1005 nebo PM1706 Srovnání produktů: PM2056 / PI1005 / PM1706 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Nepoužívejte pro nové projekty. žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Procesní připojení závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. destrukční tlak
50 bar 725 psi 5000 kPa
Odolnost proti tlaku
20 bar 290 psi 2000 kPa
Druh tlaku relativní tlak
Bez mrtvého prostoru ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 14...30 DC
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Měřící princip hydrostatický
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Analogový startovací bod
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Analogový koncový bod
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
V krocích po
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Nastavení z výroby
ASP = 0,0 bar AEP = 2,50 bar
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost Nulový bod; rozpětí
Rozhraní
Komunikační rozhraní EPS
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 1 GHz / Přesnost < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 271
Mechanická data
Hmotnost [g] 472
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4404 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Upozornění
Upozornění
Schválení 3A je platné pouze při zamontování s adaptéry, které schválení 3A mají
Upozornění Nepoužívejte pro nové projekty.; žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno