Tlakový senzor s displejem
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
Tlakový senzor s displejem
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Se spínacím a analogovým výstupem
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Životnost více než 100 milionů tlakových cyklů
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
Média | kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -20...60 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...36 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Ochrana proti přepětí | ano; (< 40 V) |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,3 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 170 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10 |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||
V krocích po |
|
||||
Nastavení z výroby |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,5 |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,25 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,05; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reakční doby
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] | 3 |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka; proud / napěťový výstup |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
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
MTTF [let] | 213 | ||||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 302,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |