• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PN3006

Tlakový senzor s displejem

PN3006

PN-2,5-RBR14-MFPKG/US/ /V

Tlakový senzor s displejem

PN3006

PN-2,5-RBR14-MFPKG/US/ /V

  • Programovatelný spínací výstup a analogový výstup
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Volitelné jednotky tlaku specifické pro danou zemi
  • Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
Prodej ukončen
Náhradní artikly: PN3096 Srovnání produktů: PN3006 / PN3096 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Min. destrukční tlak
50 bar 725 psi 5000 kPa
Odolnost proti tlaku
20 bar 290 psi 2000 kPa
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...36 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 50
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti přepětí ano; (< 40 V)
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,3
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 500
Analogový napěťový výstup [V] 0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Spínací bod SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Zpětný spínací bod rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
V krocích po
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Nastavení z výroby
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] < ± 0,5
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,25
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,05; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Reakční doby
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] 0; 0,2...50
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka; proud / napěťový výstup
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 213
Mechanická data
Hmotnost [g] 261,2
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 3 x LED, zelená
Spínací stav LED, žlutá
Funkční signalizace alfanumerický displej, 4-místný
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno