Tlakový senzor s displejem
PN4229
PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/ /V
Tlakový senzor s displejem
PN4229
PN-1-1-RBN14-HFBOW/LS/ /V
- Bezpotenciálový Triac výstup pro proudy do 2,5 A
- Pro použití v AC napájení
- Volitelné jednotky tlaku specifické pro danou zemi
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||||
Procesní připojení | závitové připojení 1/4" NPT Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
---|---|---|---|---|
Média | kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -25...80 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak; vakuum |
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] | 5...10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 90...250 AC |
Jmenovité napětí AC [V] | < 250 |
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | Triac |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Spínací frekvence AC [Hz] | < 160 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||
V krocích po |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 1,0 |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,5 |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,1 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Reakční doby
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...4 |
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | Programovací tlačítko |
---|---|
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
MTTF [let] | 224,58 | ||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 389 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 120 |
Materiály | nerezová ocel (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení 1/4" NPT Vnitřní závit |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 5 A; rychle pracující |
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C |
---|