Tlakový senzor s displejem
PN7014
PN-016-RER14-QFRKG/US/ /V
Tlakový senzor s displejem
PN7014
PN-016-RER14-QFRKG/US/ /V
- Dva spínací výstupy, jeden z nich s komunikačním rozhraním IO-Link
- Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
- Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
- Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
- Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Měřící element | keramicko-kapacitní tlaková měřící buňka | |||
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
Média | kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -25...80 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | |||
Druh tlaku | relativní tlak; vakuum |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,3 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 170 |
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
Spínací bod SP |
|
|||
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Min. vzdálenost mezi SP a rP |
|
|||
V krocích po |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,5 |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,25 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,05; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 3 |
---|---|
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0...50 |
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...4 |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; zpoždění při zapnutí/vypnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profily | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A; (když pin 2 není připojen: B) | ||||||||
Analogová procesní data | 1 | ||||||||
Binární procesní data | 2 | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link rozlišování tlaku [bar] | 0,002 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
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
MTTF [let] | 249 | ||||
Certifikát UL |
|
||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 243 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); Al2O3 (Keramika); FKM |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Utahovací moment [Nm] | 25...35; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku) |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |