• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PN7204

Tlakový senzor s displejem

PN7204

PN-010-RBN14-QFRKG/US/ /V

Tlakový senzor s displejem

PN7204

PN-010-RBN14-QFRKG/US/ /V

  • Dva programovatelné spínací výstupy
  • Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
  • Životnost více než 100 milionů tlakových cyklů
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Volitelné jednotky tlaku specifické pro danou zemi
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Prodej ukončen
Náhradní artikly: PN7294 Srovnání produktů: PN7204 / PN7294 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
  • iolink
  • crn
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Měřící rozsah
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Procesní připojení závitové připojení 1/4" NPT vnější závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Min. destrukční tlak
150 bar 2175 psi 15 MPa
Odolnost proti tlaku
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Druh tlaku relativní tlak
MAWP (pro aplikace podle CRN)
39 bar 565 psi 3,9 MPa
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...36 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 50
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti přepětí ano; (< 40 V)
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,3
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Spínací bod SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Zpětný spínací bod rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
V krocích po
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Nastavení z výroby
SP1 = 36 psi rP1 = 33 psi
SP2 = 108 psi rP2 = 105 psi
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] < ± 0,5
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,25
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,05; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Reakční doby
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; Diagnostické funkce; spínací logika; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Profily není profil
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 1
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 2,3
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 330
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 219
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 265,6
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení 1/4" NPT vnější závit
Integrovaný omezovací prvek ne (lze dovybavit)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 3 x LED, zelená
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Funkční signalizace alfanumerický displej, 4-místný
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno