• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PN7300

Tlakový senzor s displejem

PN7300

PN-400-SBU76-QFRKG/US/ /V

Tlakový senzor s displejem

PN7300

PN-400-SBU76-QFRKG/US/ /V

  • Dva programovatelné spínací výstupy
  • Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
  • Životnost více než 100 milionů tlakových cyklů
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Volitelné jednotky tlaku specifické pro danou zemi
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Prodej ukončen
Náhradní artikly: PN7370 Srovnání produktů: PN7300 / PN7370 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Měřící rozsah
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Procesní připojení závitové připojení 7/16" - 20 UNF Vnitřní závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Podmíněně vhodný pro použití v plynech s tlakem > 25 bar pouze na dotaz
Teplota média [°C] -25...80
Min. destrukční tlak
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Odolnost proti tlaku
600 bar 8700 psi 60 MPa
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...36 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 50
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti přepětí ano; (< 40 V)
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,3
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Spínací bod SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Zpětný spínací bod rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
V krocích po
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Nastavení z výroby
SP1 = 1440 psi rP1 = 1320 psi
SP2 = 4350 psi rP2 = 4230 psi
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] < ± 0,5
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,25
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,05; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; Diagnostické funkce; spínací logika; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Profily není profil
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 1
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 2,3
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 326
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 219
Mechanická data
Hmotnost [g] 268,2
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 91,5
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení 7/16" - 20 UNF Vnitřní závit
Integrovaný omezovací prvek ne (lze dovybavit)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 3 x LED, zelená
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Funkční signalizace alfanumerický displej, 4-místný
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno