- Produkty
- PN7302
Tlakový senzor s displejem
PN7302
PN-100-SBU76-QFRKG/US/ /V
Tlakový senzor s displejem
PN7302
PN-100-SBU76-QFRKG/US/ /V
- Dva programovatelné spínací výstupy
- Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
- Životnost více než 100 milionů tlakových cyklů
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Volitelné jednotky tlaku specifické pro danou zemi
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Prodej ukončen
Náhradní artikly: PN7392 Srovnání produktů: PN7302 / PN7392 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení 7/16" - 20 UNF Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
Média | kapalná a plynná média | |||
Podmíněně vhodný pro | použití v plynech s tlakem > 25 bar pouze na dotaz | |||
Teplota média [°C] | -25...80 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...36 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Ochrana proti přepětí | ano; (< 40 V) |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,3 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 170 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
||||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||||
V krocích po |
|
||||||
Nastavení z výroby |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,5 |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,25 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,05; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reakční doby
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; Diagnostické funkce; spínací logika; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Profily | není profil | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 1 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
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
MTTF [let] | 219 | ||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 266 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení 7/16" - 20 UNF Vnitřní závit |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |