- Produkty
- PNI023
Tlakový senzor s analogovým vstupem
PNI023
PNI025-RBR14-QFRKG/US/ V
Tlakový senzor s analogovým vstupem
PNI023
PNI025-RBR14-QFRKG/US/ V
- Vyhodnocení externích hodnot napětí a proudu
- Nepřetržité porovnávání nastavených/aktuálních hodnot přímo na senzoru
- Automatické nastavení spínacího bodu
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Účinné monitorování rozdílového tlaku
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|---|
Měřící rozsah [bar] | 0...25 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
Média | kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Min. destrukční tlak [bar] | 350 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 100 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 90 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Vstupy
Analogový vstup (proud) [mA] | 0...20 |
---|---|
Vstupní odpor [Ω] | 300 |
Analogový vstup (napětí) [V] | 0...10 |
Vstupní odpor [kΩ] | 90 |
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 170 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [bar] | 0...25 | |
---|---|---|
Spínací bod SP [bar] | -6,2...25 | |
Poznámka ke spínacímu bodu SP |
|
|
Zpětný spínací bod rP [bar] | -6,3...24,9 | |
Poznámka ke zpětnému spínacímu bodu rP |
|
|
V krocích po [bar] | 0,1 |
Přesnost / odchylky
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty] | < ± 0,6 |
---|---|
Teplotní drift na 10 K | < ± 0,3 |
Analogový vstup - odchylka od charakteristiky | < ± 0,3 |
Odchylka teploty pro 10 K | < ± 0,1 |
Teplotní posun analogového vstupu [°C] | 0...80 |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 3 |
---|---|
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...4 |
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | Programovací tlačítko |
---|---|
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud/napěťový výstup; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
MTTF [let] | 152 | ||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 289,5 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | bar; psi; MPa |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|