Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5 |
Oblast nasazení
Aplikace | pro mobilní nasazení | |||
---|---|---|---|---|
Média | kapalná a plynná média | |||
Podmíněně vhodný pro | použití v plynech s tlakem > 25 bar pouze na dotaz | |||
Teplota média [°C] | -25...90 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 9,6...36 DC; (komunikační mód: 18...32) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 45 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,3 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 170 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
|||||||||
Zpětný spínací bod rP |
|
|||||||||
V krocích po |
|
|||||||||
Nastavení z výroby |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,5 |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,1 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 3 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP v krocích [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.0 | ||||
Profily | není profil | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 1 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 68; (7 dní / v hloubce 1 m / 0,1 bar) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||||||
MTTF [let] | 310 | ||||||||||||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 218 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 30 / L = 79,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5 |
Integrovaný omezovací prvek | ano |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach funkce | ano |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|