- Produkty
- Senzory
- Tlakové senzory / Vakuové senzory
- Kompaktní pouzdro s displejem pro pneumatické aplikace
- PQS819
Tlakový senzor pro pneumatické aplikace
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
Tlakový senzor pro pneumatické aplikace
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
- Spolehlivé monitorování systémového tlaku v pneumatice a systémech stlačeného vzduchu
- Velmi vysoká odolnost k přetlaku a vakuu
- Jasně čitelný TFT displej
- Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
- S programovatelnými spínacími výstupy
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/8 Vnitřní závit (2x) |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | ||
Média | Tlakový vzduch; dusík (N2) | ||
Podmíněně vhodný pro | jiná média na objednávku | ||
Teplota média [°C] | 0...60 | ||
Min. destrukční tlak |
|
||
Odolnost proti tlaku |
|
||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | ||
Druh tlaku | relativní tlak; vakuum |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Ochrana proti přepětí | ano; (< 40 V) |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,3 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN; (konfigurovatelný) |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 170 |
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
Spínací bod SP |
|
|||
V krocích po |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 1 |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K:) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 1; (včetně linearity, hystereze a opakovatelnosti) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 1 % (nastavení mezní hodnoty podle normy DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,25 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | 0,2 |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | 0,2 |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | 6 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...4 |
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0...99,99 |
Software / programování
Parametrizační možnost | displej lze otáčet a vypnout; Teach funkce; funkce simulace; Diagnostické funkce |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link verze | 1.1.3 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profily | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||||
Analogová procesní data | 1 | ||||||||||
Binární procesní data | 2 | ||||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Link rozlišování tlaku [bar] | 0,0001 | ||||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; vnitřní teplota; Teplota média | ||||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...85 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 508 | ||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; může být použit pro stabilní skupinu kapalných plynů 2 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 53,05 |
---|---|
Materiály | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; Mosaz; silicium (pokryto vrstvou) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | PBT; FKM; Mosaz; silicium (pokryto vrstvou) |
Min. tlakových cyklů | 50 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/8 Vnitřní závit (2x) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
Bohrbild
|
|
---|