Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
Oblast nasazení
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
---|---|---|---|---|
Média | Kapalná média | |||
Teplota média [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Spínací zesilovače | Připojení k jiskrově bezpečenému napájení |
---|---|
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Měřící princip | hydrostatický |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Ochrana proti zkratu | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (včetně chyb linearity, nulového bodu a pnutí (nastavení mezního bodu); BFSL = Best Fit Straight Line (nastavení na nejmenší hodnotu)) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < 0,2 (BFSL) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < 0,2; (za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||||||
Skladovací teplota [°C] | -10...60 | ||||||
Krytí | IP 68 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX označení | I M1 Ex ia I Ma |
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga | |
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb | |
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb | |
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da | |
MTTF [let] | 969 |
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1431,8 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 27 / L = 147 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
anzeigen-bedienelemente
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 15 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|