Tlakový senzor
PT5043
PT-040-SEG14-A-ZVG/VE
Tlakový senzor
PT5043
PT-040-SEG14-A-ZVG/VE
- Spolehlivá detekce systémového tlaku v průmyslových aplikacích a mobilních technologiích
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Výborná opakovatelnost měření a nízká odchylka od charakteristiky
- Životnost více než 60 milionů spínacích cyklů
- Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití s místech s omezeným prostorem
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2) |
Oblast nasazení
Měřící element | slabá kovová membrána | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | pro mobilní nasazení; pro průmyslové nasazení | |||
Média | kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -40...125 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | |||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...36 DC |
---|---|
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,1 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω |
Odolné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,05; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,5; (vč. odchylky přesnosti závitu, chyb nulového bodu a rozpětí, nelinearita, hystereze) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,2 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 2 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...100 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||
MTTF [let] | 715 | ||||||||||||||
Certifikát UL |
|
||||||||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 67 |
---|---|
Materiály | 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PPS |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Min. tlakových cyklů | 60 milionů; (při 1,2x jmenovitého tlaku) |
Utahovací moment [Nm] | 25...35; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku) |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2) |
Těsnění procesního připojení | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Integrovaný omezovací prvek | ano |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x ventilový konektor typu A DIN (EN175301-803-A) |
---|
diagramy a grafy
charakteristická křivka zátěže proudového výstupu
|
|
---|