• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Kompaktní senzory typu PT / PU
  5. PT9550

Tlakový senzor

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

Tlakový senzor

PT9550

PT-400-SBG14-B-DVG/US/ /W

  • Pro spolehlivou detekci systémového tlaku v mobilních strojích
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Výborná opakovatelnost měření a nízká odchylka od charakteristiky
  • Životnost déle než 50 milionů spínacích cyklů
  • Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití s místech s omezeným prostorem
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit
Oblast nasazení
Aplikace pro mobilní nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...90; (na dotaz: -40...100 °C)
Min. destrukční tlak
1600 bar 23200 psi 160 MPa
Odolnost proti tlaku
600 bar 8700 psi 60 MPa
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 16...36 DC
Proudový odběr [mA] < 6
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (80 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový napěťový výstup [V] 0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 1,0; (včetně posuvu (driftu) našroubování, chyb nulového bodu a rozpětí)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,2
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 8
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
odolnost proti rušení podle směrnice pro motorová vozidla 1995/54/EC, 2004/104 EC, 2005/83/EC
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / stupeň závažnosti 4
ISO 7637-2 stupeň závažnosti 4
rušivá emise CISPR 25
EN 61000-6-1
EN 61000-6-4
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 1069
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 83
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM
Min. tlakových cyklů 50 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit
Integrovaný omezovací prvek ano
Upozornění
Upozornění
BFSL = BFSL
LS = Nastavení mezního bodu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A