Tlakový senzor
PU5460
PU-600-SEG14-B-DVG/US/ /W
Tlakový senzor
PU5460
PU-600-SEG14-B-DVG/US/ /W
- Spolehlivá detekce systémového tlaku v průmyslových aplikacích
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Výborná opakovatelnost měření a nízká odchylka od charakteristiky
- Životnost více než 60 milionů spínacích cyklů
- Kompaktní a robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití s místech s omezeným prostorem
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2) |
Oblast nasazení
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
---|---|---|---|---|
Média | kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -40...90 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | |||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 16...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 12 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,1 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | analogový signál |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10 |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Odolné proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,05; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,5; (vč. odchylky přesnosti závitu, chyb nulového bodu a rozpětí, nelinearita, hystereze) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,2 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu a rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,1 (-25...90 °C) / < ± 0,2 (-40...-25 °C) |
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 1 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 762 | ||||
Certifikát UL |
|
||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Modul A; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 60 |
---|---|
Materiály | 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tlakových cyklů | 60 milionů; (při 1,2x jmenovitého tlaku) |
Utahovací moment [Nm] | 30...50; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku) |
Procesní připojení | závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2) |
Těsnění procesního připojení | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|