• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Kompaktní senzory typu PT / PU
  5. PU5660
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2)
Oblast nasazení
Aplikace pro mobilní nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -40...125
Min. destrukční tlak
2500 bar 36255 psi 250 MPa
Odolnost proti tlaku
1500 bar 21755 psi 150 MPa
Poznámka k tlakové odolnosti
staticky
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 16...32 DC
Proudový odběr [mA] < 12
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 0,1
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový napěťový výstup [V] 0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Odolné proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,05; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,8; (vč. odchylky přesnosti závitu, chyb nulového bodu a rozpětí, nelinearita, hystereze)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,2
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...100
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
v souladu s UN ECE R10, rev. 5 (Odpovídá standardu E1)
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 640
Směrnice pro tlaková zařízení Modul A; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 63
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 21,8 / L = 72
Materiály 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PPS
Materiál, který je v kontaktu s médiem 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. tlakových cyklů 60 milionů; (při 1,2x jmenovitého tlaku)
Utahovací moment [Nm] 30...50; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku)
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2)
Těsnění procesního připojení HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Integrovaný omezovací prvek ano
Upozornění
Upozornění
BFSL = BFSL
LS = Nastavení mezního bodu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x AMP-Superseal; Maximální délka kabelu: 30 m