• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Všechny tlakové senzory / vakuové senzory
  5. PV2801

Tlakový senzor s IO-Link

PV2801

PV-250-SEG18-UFRVG/US/ /

Tlakový senzor s IO-Link

PV2801

PV-250-SEG18-UFRVG/US/ /

  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • Velmi vysoká odolnost k přetlaku a vakuu
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli s vysokou odolností vůči vibracím a rázům
  • Životnost více než 60 milionů spínacích cyklů
  • Dva programovatelné spínací výstupy, jeden z nich s komunikačním rozhraním IO-Link
  • Uživatelsky přívětivá komunikace a parametrizace přes IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Měřící rozsah
0...250 bar 0...3626 psi 0...25 MPa
Procesní připojení závitové připojení G 1/8 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2); Vnitřní závit:M5
Oblast nasazení
Měřící element slabá kovová membrána
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -40...90
Min. destrukční tlak
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Odolnost proti tlaku
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
Poznámka k tlakové odolnosti
staticky
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] < 15
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 0,3
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...250 bar 0...3626 psi 0...25 MPa
Spínací bod SP
2,5...250 bar 37...3626 psi 0,25...25 MPa
Zpětný spínací bod rP
1,3...248,8 bar 18...3608 psi 0,13...24,88 MPa
V krocích po
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Nastavení z výroby
SP1 = 195 bar rP1 = 190 bar ou1 = Hno;
SP2 = 4 bar rP2 = 2 bar ou2 = Hnc;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,05; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,5; (linearita vč. hystereze a opakovatelnost, nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,2
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Reakční doby
Doba odezvy [ms] < 3
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; zpoždění při zapnutí/vypnutí; Utlumení
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 2
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 5
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1566
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...90
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61326-1
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 667
Certifikát UL
Číslo schválení UL J016
Číslo souboru UL E174189
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 55,5
Materiály 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. tlakových cyklů 60 milionů; (při 1,2x jmenovitého tlaku)
Utahovací moment [Nm] 20...25; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku)
Procesní připojení závitové připojení G 1/8 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2); Vnitřní závit:M5
Těsnění procesního připojení FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Integrovaný omezovací prvek ano
Upozornění
Upozornění
BFSL = BFSL
LS = Nastavení mezního bodu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A