Tlakový senzor s IO-Link
PV7601
PV-250-SEN14-UFRVG/US/ /
Tlakový senzor s IO-Link
PV7601
PV-250-SEN14-UFRVG/US/ /
- Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
- Velmi vysoká odolnost k přetlaku a vakuu
- Robustní pouzdro z nerezové oceli s vysokou odolností vůči vibracím a rázům
- Životnost více než 60 milionů spínacích cyklů
- Dva programovatelné spínací výstupy, jeden z nich s komunikačním rozhraním IO-Link
- Uživatelsky přívětivá komunikace a parametrizace přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení 1/4" NPT vnější závit Vnitřní závit:M5 |
Oblast nasazení
Měřící element | slabá kovová membrána | |||
---|---|---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
Média | kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -40...90 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | |||
Druh tlaku | relativní tlak | |||
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 625 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,3 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 170 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
||||||||||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||||||||||
V krocích po |
|
||||||||||||
Nastavení z výroby |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,05; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,5; (linearita vč. hystereze a opakovatelnost, nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,2 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 3 |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; zpoždění při zapnutí/vypnutí; Utlumení |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 2 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 5 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 668 | ||
Certifikát UL |
|
||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 66 |
---|---|
Materiály | 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEI |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tlakových cyklů | 60 milionů; (při 1,2x jmenovitého tlaku) |
Utahovací moment [Nm] | 50; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku) |
Procesní připojení | závitové připojení 1/4" NPT vnější závit Vnitřní závit:M5 |
Integrovaný omezovací prvek | ano |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|