• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Převodníky typu PA
  5. PX3524

Tlakový senzor s keramickou měřící buňkou

PX3524

PA-1-10RBG14-A-ZVG/US/ /V

Tlakový senzor s keramickou měřící buňkou

PX3524

PA-1-10RBG14-A-ZVG/US/ /V

  • Spolehlivá detekce systémového tlaku v průmyslových aplikacích a mobilních technologiích
  • Přesný analogový výstup
  • Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
  • Životnost více než 100 milionů tlakových cyklů
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah [bar] -1...10
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...90; (na dotaz: -40...90 °C)
Min. destrukční tlak [bar] 150
Odolnost proti tlaku [bar] 75
Druh tlaku relativní tlak; vakuum
Elektrická data
Provozní napětí [V] 9,6...32 DC
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 1
Výstupní signál analogový signál
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [bar] -1...10
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost [% rozpětí] < 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,05; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 3
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
rušivá emise podle směrnice pro motorová vozidla 2004/104/EC / CISPR 25
odolnost proti rušení podle směrnice pro motorová vozidla 2004/104/EC / ISO 11452-2
HF- ozářeno 100 V/m
pulzní odolnost ISO 7637-2 / stupeň závažnosti 3
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 555
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání
Mechanická data
Hmotnost [g] 218
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; Těsnění: FKM DIN 3869-14
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5
Integrovaný omezovací prvek ne (lze dovybavit)
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno