Tlakový senzor s displejem
PY9001
PN-250-SE MFRKG/US/ /
Tlakový senzor s displejem
PY9001
PN-250-SE MFRKG/US/ /
- Vhodný pro použití v homogenizačních procesech
- Programovatelný spínací výstup s IO-Link a škálovatelný analogový výstup
- Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
- Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | připojení homogenizéru |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Měřící element | membránové těsnění | |||
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl | |||
Média | kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | 5...125; (150 maximální 1h) | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Vakuová odolnost [mbar] | -1000 | |||
Druh tlaku | relativní tlak |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,3 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 500 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný 1:5) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10; (škálovatelný 1:5) |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
|||
---|---|---|---|---|
Spínací bod SP |
|
|||
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Analogový startovací bod |
|
|||
Analogový koncový bod |
|
|||
V krocích po |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 1; (linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření; nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 1,5 |
---|---|
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0...50 |
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...4 |
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0...4 |
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] | 3 |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění při zapnutí/vypnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka; proud / napěťový výstup |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 1 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 5...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 143 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 675 |
---|---|
Materiály | 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4435 / 316L) |
Min. tlakových cyklů | 60 milionů; (při 1,2x jmenovitého tlaku) |
Procesní připojení | připojení homogenizéru |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |