- Produkty
- QA0012
Software pro nastavení parametrů IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
Software pro nastavení parametrů IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Univerzální nastavení parametrů a zobrazení pro všechny senzory s IO-Link
- Jednoduché a jasné zobrazení procesních hodnot
- Zkrácená doba nastavení při uvedení do provozu
- Automatická identifikace připojených zařízení
- Optimalizovaný proces výměny zařízení
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: QMP010 Srovnání produktů: QA0012 / QMP010 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Aplikace | online a offline nastavení parametrů zařízení IO-Link |
---|---|
Funkce | nastavení parametrů zařízení IO-Link a masterů ifm IO-Link; grafické znázornění procesních hodnot pro nastavení a diagnostiku zařízení; Správa IODD |
Software / programování
Jazyk | německy; anglicky; Španělština; Francouzština; Italština; Japonština; Korejština; Portugalština; Ruština; Čínština |
---|---|
Nosič dat | download |
Typ licence | jediná licence |
Licenční třída | plná verze |
Systémové předpoklady
Min. CPU cyklus | 2 GHz |
---|---|
Min. počet jader procesoru | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Min. paměť pevného disku | 5 GB |
Min. grafické rozlišení | 1680 x 1050 |
Požadované rozhraní přístroje | LAN Adapter - RJ45; USB |
Operační systém | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Webový prohlížeč | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |