lokální licence na software pro identifikaci strukturálních změn kritických procesních hodnot
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
lokální licence na software pro identifikaci strukturálních změn kritických procesních hodnot
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Jednoduchý průvodce konfigurace v pěti krocích pro použití bez nutnosti odborníků
- Trvalá a spolehlivá detekce anomálií snižuje počet falešných poplachů a zvyšuje dostupnost stroje
- Automaticky nastavené dynamické prahové hodnoty zajišťují kvalitu procesu
- Optimalizace spotřeby energie díky včasnému oznámení snižuje náklady
- Transparentní výsledky a možnosti konfigurace umožňují řešení na míru
Oblast nasazení
Aplikace |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfigurace |
|
||||
Kompatibilita |
|
||||
Správa dat |
|
||||
Monitorování |
|
||||
Uživatelské rozhraní |
|
Software / programování
Jazyk | německy; anglicky; Francouzština; Italština; Španělština; Portugalština; Čínština; Japonština; Korejština; Polština |
---|---|
Nosič dat | download |
Typ licence | jediná licence |
Licenční třída | plná verze typu on-premise |
Systémové předpoklady
Min. CPU cyklus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. počet jader procesoru | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Min. grafické rozlišení | 1920 x 1080 | |
Požadované rozhraní přístroje | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Síťová karta | Ethernet 1 Gbit | |
Síťový protokol | Ethernet TCP/IP | |
Operační systém | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Webový prohlížeč | Google Chrome; Mozilla Firefox; (podporované verze: viz poznámky k aktuální verzi) | |
Navíc požadovaný software |
|