• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Rotační senzory
  4. Absolutní multiturnové kodéry
  5. RM3010

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s dutou hřídelí

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s dutou hřídelí

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

  • Pro přesné měření polohy, rychlosti, pro úhlové a lineární měření
  • Přímý výstup hodnot přes rozhraní PROFINET
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Jednoduché zapojení a programování
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Komunikační rozhraní ProfiNet-IO; Profil rotačního snímače PROFINET V4.2
Provedení hřídele Jednostranně otevřena dutá hřídel
Průměr hřídele [mm] 12
Oblast nasazení
Funkční princip absolutní
Typ otáčky Víceotáčkový
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 100; ((24 V))
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Ochrana proti zkratu ano
Druh kódu binární
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Přesnost / odchylky
14 - 16 Bits
Přesnost [°] 0,0439
<13 Bits
Přesnost [°] 0,022
Software / programování
Parametrizační možnost rozlišení na otáčku; celkové rozlišení; Směr otáčení; předvolená hodnota; poskytnutí hodnoty rychlosti; adresa IP; MRP; MRPD; osa otáčení
Adresování Software
Rozhraní
Komunikační rozhraní ProfiNet-IO; Profil rotačního snímače PROFINET V4.2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Skladovací teplota [°C] -40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98; (Kondenzace není přípustná)
Krytí IP 67; (na pouzdře: IP 67; na hřídeli: IP 67)
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 100 g (6 ms) / half-sine
Trvalá odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-29 10 g (16 ms) / half-sine
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (20...1000 Hz)
MTTF [let] 95
Mechanická data
Hmotnost [g] 601
Rozměry [mm] Ø 58,5 / L = 98
Materiály Hliník; Svorkový kroužek: Mosaz
Max. otáčky, mechanické [U/min] 3000
Provedení hřídele Jednostranně otevřena dutá hřídel
Průměr hřídele [mm] 12
Materiál hřídele
ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 40
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 110
Upevňovací příruba Statorová spojka
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D
Elektrické připojení - Napěťové napájení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A