• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Rotační senzory
  4. Absolutní multiturnové kodéry
  5. RM7011

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RM7011

RMS0025-C24/E

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RM7011

RMS0025-C24/E

  • Pro přesné měření polohy, rychlosti, pro úhlové a lineární měření
  • Přímý výstup hodnot přes rozhraní CANopen
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Jednoduché zapojení a programování
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Komunikační rozhraní CAN
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 6
Oblast nasazení
Funkční princip absolutní
Typ otáčky Víceotáčkový
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Druh kódu binární
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Software / programování
Parametrizační možnost parametr CAN; škálování; přednastavení; Rychlost (Baud); Směr otáčení; Node ID
Adresování přepínač výběru adresy; 0...126
Rozhraní
Komunikační rozhraní CAN
CAN
Protokol CANopen
Nastavení z výroby
Rychlost (Baud): 125 kBit/s
ID uzlu: 32
Verze DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98
Krytí IP 65; (na pouzdře: IP 65; na hřídeli: IP 64)
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
10 g (10...1000 Hz)
MTTF [let] 13
Mechanická data
Hmotnost [g] 567,5
Rozměry [mm] Ø 58 / L = 94
Materiály Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min] 6000
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 6
Materiál hřídele
ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 40
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 110
Upevňovací příruba Synchro-příruba
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Preoperational Mode LED, zelená blikající
Operational Mode LED, zelená
Chybové hlášení LED, červená blikající
Elektrické připojení
Svorková lišta v přípojovém prostoru (ve svorkovnici):