Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RM8001
RMS4096-S24/L2A
Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RM8001
RMS4096-S24/L2A
- Pro přesné měření polohy, rychlosti, pro úhlové a lineární měření
- Přímý výstup hodnot přes rozhraní SSI
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Jednoduché zapojení a programování
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 4096 rozlišení; 8192 otáčky; 25 Bit |
---|---|
Komunikační rozhraní | SSI-datové rozhraní |
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 6 |
Oblast nasazení
Funkční princip | absolutní |
---|---|
Typ otáčky | Víceotáčkový |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Vstupy
Vstupy | Obrácení směru otáčení; Vynulování |
---|
Výstupy
Druh kódu | Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)) |
---|---|
Kódový signál | Taktový vstup; TTL-kompatibilní signály; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422; datový výstup; synchronní sériové; TTL-kompatibilní datový signál a data (inv.) |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 4096 rozlišení; 8192 otáčky; 25 Bit |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | SSI-datové rozhraní |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 350 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 323 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Materiály | Příruba: Hliník; pouzdro: Ocel kryt povrstven práškem | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 3 | |
Referenční teplota [°C] | 25 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 6 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 40 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 110 | |
Upevňovací příruba | Ø 36.5 mm |
Upozornění
Upozornění |
|
---|
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; Axialní |
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
|
|
---|