Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RM9007
RMS0024-C24/US6
Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RM9007
RMS0024-C24/US6
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 4096 kroky; 4096 otáčky; 24 Bit |
---|---|
Komunikační rozhraní | CAN |
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 6 |
Oblast nasazení
Funkční princip | absolutní |
---|---|
Typ otáčky | Víceotáčkový |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 9...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Výstupní funkce | Rozhraní CANopen |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Druh kódu | binární |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 4096 kroky; 4096 otáčky; 24 Bit |
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost [°] | 0,08 |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | parametr CAN; škálování; přednastavení; Rychlost (Baud); Směr otáčení; Node ID |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | CAN |
---|---|
Počet rozhraní CAN | 1 |
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Nastavení z výroby |
|
||
Verze | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
Zakončovací odpor | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 240 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 11 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 39 | |
Materiály | Příruba: Hliník; Víko krytu: Ocel | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 3 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 6 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 40 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 110 | |
Upevňovací příruba | Synchro-příruba |
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12, Axialní; kódování: A |