• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Rotační senzory
  4. Absolutní multiturnové kodéry
  5. RMB310

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RMB310

MULTITURN ENCODER WETLINE

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RMB310

MULTITURN ENCODER WETLINE

  • Absolutní sledování polohy, i když je bez napětí
  • Měření doby provozu ložiska pro efektivní plánování údržby
  • Volně programovatelné celkové rozlišení až 31 bitů
  • Programovatelný digitální spínací vstup / výstup
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky principu magnetického snímání
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 65536 kroky; 32768 otáčky; 31 Bit
Komunikační rozhraní IO-Link
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 10
Oblast nasazení
Funkční princip absolutní
Typ otáčky Víceotáčkový
Detekční systém magnetický
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC; (; podle PELV)
Jmenovité izolační napětí [V] 30
Proudový odběr [mA] < 75
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] 1000
Max. počet otáček elektr. [U/min] 6000
Výstupy
Ochrana proti zkratu ano
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 65536 kroky; 32768 otáčky; 31 Bit
Přesnost / odchylky
Přesnost [°] 0,1
Software / programování
Parametrizační možnost přednastavení; Nulový bod; Směr otáčení; otáčky
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Profily
Function class Určení
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8001 Multi-channel, two setpoint switching sensor
0x800B Measurement Data Channel (high resolution)
Mód SIO ne
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 2,3
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
procesní hodnota 96
stav zařízení 4
binární spínací informace 5
Funkce IO-Link (acyklické) tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; vnitřní teplota; čítač spínacích cyklů
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1064
Upozornění
Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Skladovací teplota [°C] -40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98; (Kondenzace není přípustná)
Krytí IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
DIN EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 30 g / 10...1000 Hz half-sine
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 200 g / 11 ms
Trvalá odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-29 30 g / 6 ms half-sine
MTTF [let] 283
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Mechanická data
Hmotnost [g] 472,1
Rozměry [mm] Ø 42 / L = 107,9
Materiály Příruba: nerezová ocel (1.4404 / 316L); pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Max. počáteční kroutící moment [Nm] 5
Referenční teplota [°C] 20
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 10
Materiál hřídele
nerezová ocel (1.4112 / 440B)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 300
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 300
Upevňovací příruba Synchro-příruba
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, Axialní; kódování: A; Materiál držáku: nerezová ocel (1.4401 / 316)