analogový 13bitový víceotáčkový kodér s výstupem 0 ... 10 V.
RMU200
RMU06SVU513--bANU
analogový 13bitový víceotáčkový kodér s výstupem 0 ... 10 V.
RMU200
RMU06SVU513--bANU
- Pro přesné měření polohy, rychlosti, pro úhlové a lineární měření
- Analogový výstup 0-10 V s celkovým rozlišením 13 bitů
- Konfigurovatelný měřicí rozsah prostřednictvím pinového připojení
- Indikace mrtvé zóny v případě překročení/nedosažení rozsahu škálování
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky principu magnetického snímání
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 8192 kroky; 16 otáčky; 17 Bit |
---|---|
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 6 |
Oblast nasazení
Funkční princip | absolutní |
---|---|
Detekční systém | magnetický |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 500 |
Nastavení doby [ms] | 32 |
Max. počet otáček elektr. [U/min] | 12000 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Počet analogových výstupů | 1 |
---|---|
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10 |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 8192 kroky; 16 otáčky; 17 Bit |
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost | 10 V ± 10 mV; (Přesnost INL: ± 0,1) |
---|---|
Odchylka linearity | ± 0,15 % FSO |
Software / programování
Parametrizační možnost | výchozí poloha; koncová poloha; centrální poloha |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95; (Kondenzace není přípustná) |
Krytí | IP 65; (na pouzdře: IP67) |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 258 | ||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 347,5 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiály | Příruba: Hliník; pouzdro: nerezová ocel (1.4521 / 444) | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 6 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 40 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 60 | |
Upevňovací příruba | Synchro-příruba |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, použitelný jako radiální i axiální; kódování: A; Materiál držáku: nerezová ocel (1.4401 / 316); Maximální délka kabelu: 100 m |