Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Absolutní sledování polohy, i když je bez napětí
- Měření doby provozu ložiska pro efektivní plánování údržby
- Volně programovatelné celkové rozlišení až 31 bitů
- Programovatelný digitální spínací vstup / výstup
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky principu magnetického snímání
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 65536 kroky; 32768 otáčky; 31 Bit |
---|---|
Komunikační rozhraní | IO-Link |
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 6 |
Oblast nasazení
Funkční princip | absolutní |
---|---|
Typ otáčky | Víceotáčkový |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (; podle PELV) |
---|---|
Jmenovité izolační napětí [V] | 30 |
Proudový odběr [mA] | < 75 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 1000 |
Max. počet otáček elektr. [U/min] | 12000 |
Výstupy
Ochrana proti zkratu | ano |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 65536 kroky; 32768 otáčky; 31 Bit |
---|
Přesnost / odchylky
Přesnost [°] | 0,1 |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | přednastavení; Nulový bod; Směr otáčení; otáčky |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profily |
|
||||||||
Mód SIO | ne | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; vnitřní teplota; čítač spínacích cyklů | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98; (Kondenzace není přípustná) |
Krytí | IP 65; (na pouzdře: IP 67; na hřídeli: IP 65) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
MTTF [let] | 283 | ||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 362,9 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 58,6 / L = 63,5 | |
Materiály | Příruba: Hliník; pouzdro: nerezová ocel (1.4521 / 444) | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 6 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 40 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 110 | |
Upevňovací příruba | Synchro-příruba |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: nerezová ocel (1.4401 / 316) |