• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. SA3010

Hlídač proudění

SA3010

SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF

Hlídač proudění

SA3010

SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF

  • Spolehlivé monitorování vody v potrubí
  • Dva spínací výstupy, jeden z nich programovatelný jako analogový
  • Snadné nastavení spínacích bodů pro rychlé uvedení do provozu
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • LED displej pro indikaci naměřené hodnoty
Prodej ukončen
Náhradní artikly: SA5010 Srovnání produktů: SA3010 / SA5010 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah [l/min] 0...10
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Montáž T-kusy; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm))
Média voda
Teplota média [°C] 0...80
Odolnost proti tlaku [bar] 30
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...28 DC
Proudový odběr [mA] < 80
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 10
Měřící princip kalorimetrisch
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250; (na výstup)
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω] 500
Analogový napěťový výstup [V] 0...10; (škálovatelný)
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [l/min] 0...10
Zobrazovaná oblast [l/min] 0...12
Spínací bod SP [l/min] 0,1...12
Zpětný spínací bod rP [l/min] 0...11,9
Analogový počáteční bod ASP [l/min] 0...8
Analogový koncový bod AEP [l/min] 4...12
Šířka kroku [l/min] 0,1
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Opakovatelnost [% z měřené hodnoty] 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%)
Teplotní gradient [K/min] 200
Přesnost (v měřícím rozsahu) ± 10
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] 5; (10%...90%)
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] 0...50
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; vnitřní průměr potrubí; Doba přemostění rozběhu; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
MTTF [let] 184
Mechanická data
Hmotnost [g] 330,5
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: FKM 70 Shore A
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, červená
Měřené hodnoty 7-segmentový LED displej
programování 7-segmentový LED displej
Zobrazovací jednotka l/min; gpm; l/h; gph; m³/h
Upozornění
Upozornění
NW = jmenovitý průměr
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno