Senzor proudění
SA4110
SAEXXXXBFRKG/US-100
Senzor proudění
SA4110
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Současné měření průtoku a teploty
- Optimalizováno pro vodu, oleje a vzduch
- Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
- Se spínacím výstupem, analogovým signálem a IO-Link
- Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | Ø 8 mm |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Média | voda; roztoky glykolu; Vzduch; oleje | ||
Pozor na média |
|
||
Teplota média [°F] | -4...212 | ||
Odolnost proti tlaku [bar] | 50 | ||
Odolnost proti tlaku [psi] | 725 | ||
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 50 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 100 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 10 |
Měřící princip | kalorimetrisch |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; frekvenční signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 350 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Frekvence výstupu [Hz] | 0...1000 |
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 100 |
---|---|
Provozní mód | relativní; absolutně tekutý; absolutně plynný; (absolutní: doporučuje se referenční měření; Nastavení z výroby: relativní) |
Měřící rozsah [°F] | -4...212 |
---|---|
Rozlišení [°F] | 0,5 |
Nastavovací rozsah [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Největší citlivost [ft/s] | 0,15...9,85 |
Nastavovací rozsah [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Největší citlivost [ft/s] | 0,15...9,85 |
Nastavovací rozsah [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Největší citlivost [ft/s] | 6...328 |
Nastavovací rozsah [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Největší citlivost [ft/s] | 6...328 |
Přesnost / odchylky
Teplotní posun (drift) [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Teplotní gradient [K/min] | 100 |
Opakovací přesnost | 0,05 m/s; (voda; rychlost proudění: 0,05...3 m/s) |
---|
Přesnost | ± (7 % MW + 2 % MEW); (pro relativní režim v rozsahu maximální citlivosti za následujících podmínek:; voda: 68...158 °F; délka vstupu: 5 ft; DN25 (DIN 2448); montážní poloha v souladu s pokyny; Přesnost se může lišit pro jiná média a montážní polohy.) |
---|---|
Opakovací přesnost | 0,05 m/s; (voda; rychlost proudění: 0,05...3 m/s) |
Teplotní posun (drift) | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Přesnost [K] | ± 0,3 / ± 1; (voda; rychlost proudění: 1...9,85 fps / Vzduch; rychlost proudění: > 32,8 fps) |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,5; (T09; voda; glykol: 0,8 s; Vzduch: 7 s; olej: 1,8 s; každý T09) |
---|
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (voda; rychlost proudění: 1...9,85 fps) |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový/frekvenční výstup; výběr média; Utlumení; Teach funkce; displej lze otáčet a vypnout; standardní jednotka měření; barva procesní hodnoty |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Analogová procesní data | 2 | ||||||||
Binární procesní data | 2 | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3 | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°F] | -40...176 |
---|---|
Skladovací teplota [°F] | -40...212 |
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
MTTF [let] | 143 | ||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 296,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Procesní připojení | Ø 8 mm |