• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Senzory proudění vzduchu
  5. SA4320

Senzor proudění

SA4320

SAEXXXXBFRKG/US-100

Senzor proudění

SA4320

SAEXXXXBFRKG/US-100

  • Současné měření průtoku a teploty
  • Spolehlivé monitorování průtoku vzduchu
  • Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
  • Se spínacím výstupem, analogovým signálem a IO-Link
  • Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Procesní připojení Ø 8 mm
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Montáž Doporučeno pro průměry potrubí; ( 15...400 mm)
Média Vzduch
Teplota média [°C] -20...100
Odolnost proti tlaku [bar] 50
Odolnost proti tlaku [MPa] 5
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] 50
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 100
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 10
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; frekvenční signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω] 350
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Frekvence výstupu [Hz] 0...1000
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] 200
Provozní mód relativní; absolutně plynný; (absolutní: doporučuje se referenční měření; Nastavení z výroby: relativní)
Zobrazovaná oblast [m/s] 0...36
Rozlišení [m/s] 0,2
Spínací bod SP [m/s] 2...30
Zpětný spínací bod rP [m/s] 0,6...28,6
Analogový počáteční bod ASP [m/s] 0...24
Analogový koncový bod AEP [m/s] 6...30
Frekvence koncového bodu, FEP [m/s] 6,6...30
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 100...1000
Plyny - provozní režim "absolutní"
Nastavovací rozsah [m/s] 0...30
Největší citlivost [m/s] 0,6...30
Plyny - provozní režim „relativní“
Nastavovací rozsah [m/s] 0...60
Největší citlivost [m/s] 0,6...30
Hlídání teploty
Měřící rozsah [°C] -20...100
Rozlišení [°C] 0,2
Přesnost / odchylky
Plyny - provozní režim "absolutní"
Opakovací přesnost ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Plyny - provozní režim „relativní“
Přesnost ± (10 % MW + 2 % MEW); (referenční podmínky: DN50; Vnitřní průměr 51 mm; v rozsahu maximální citlivosti: 20 °C / < 6 bar; Hloubka zasunutí: 15 mm; délka přívodního potrubí: 2,5 m; standardní rychlost podle DIN ISO 2533 na špičce snímače)
Opakovací přesnost ± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Hlídání teploty
Teplotní posun (drift) ± 0,005 K/°C
Přesnost [K] ± 2 / + 8; (rychlost proudění> 20% VMR a 20 °C: ± 2)
Reakční doby
Doba odezvy [s] 7
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] 30 (T09); (rychlost proudění: ≥ 10 m/s)
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový/frekvenční výstup; výběr média; Utlumení; Teach funkce; displej lze otáčet a vypnout; standardní jednotka měření; barva procesní hodnoty
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 2
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 3
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
Factory setting / ModE = (REL) 1237
ModE = (ABS) 1238
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 60947-5-9
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 131
Certifikát UL
Číslo schválení UL I017
Číslo souboru UL E174189
Mechanická data
Hmotnost [g] 343,8
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Procesní připojení Ø 8 mm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 6 x LED, zelená (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Měřené hodnoty alfanumerický displej, červená/zelená 4-místný
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno