Senzor proudění
SA5020
SAD10XDBFRKG/US-100
Senzor proudění
SA5020
SAD10XDBFRKG/US-100
- Současné měření průtoku a teploty
- Spolehlivé monitorování průtoku vzduchu
- Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
- Se spínacím výstupem, analogovým signálem a IO-Link
- Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení M18 x 1,5 Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Montáž | Doporučeno pro průměry potrubí; ( 15...51 mm) |
Média | Vzduch |
Teplota média [°C] | -20...90 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 100 |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 10 |
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 100 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 100 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 10 |
Měřící princip | kalorimetrisch |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; frekvenční signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 350 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Frekvence výstupu [Hz] | 0...1000 |
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 45 |
---|---|
Provozní mód | relativní; absolutně plynný; (absolutní: doporučuje se referenční měření; Nastavení z výroby: relativní) |
Zobrazovaná oblast [m/s] | 0...36 |
Rozlišení [m/s] | 0,2 |
Spínací bod SP [m/s] | 2...30 |
Zpětný spínací bod rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Analogový počáteční bod ASP [m/s] | 0...24 |
Analogový koncový bod AEP [m/s] | 6...30 |
Frekvence koncového bodu, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 100...1000 |
Nastavovací rozsah [m/s] | 0...30 |
---|---|
Největší citlivost [m/s] | 0,6...30 |
Nastavovací rozsah [m/s] | 0...60 |
---|---|
Největší citlivost [m/s] | 0,6...30 |
Měřící rozsah [°C] | -20...90 |
---|---|
Rozlišení [°C] | 0,2 |
Přesnost / odchylky
Opakovací přesnost | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Přesnost | ± (10 % MW + 2 % MEW); (referenční podmínky: DN50; Vnitřní průměr 51 mm; v rozsahu maximální citlivosti: 20 °C / < 6 bar; Hloubka zasunutí: 15 mm; délka přívodního potrubí: 2,5 m; standardní rychlost podle DIN ISO 2533 na špičce snímače) |
---|---|
Opakovací přesnost | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Teplotní posun (drift) | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Přesnost [K] | ± 2 / + 8; (rychlost proudění> 20% VMR a 20 °C: ± 2) |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 7 |
---|
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 30 (T09); (rychlost proudění: ≥ 10 m/s) |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový/frekvenční výstup; výběr média; Utlumení; Teach funkce; displej lze otáčet a vypnout; standardní jednotka měření; barva procesní hodnoty |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Mód SIO | ano | ||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||
Analogová procesní data | 2 | ||||||
Binární procesní data | 2 | ||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3 | ||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...80 |
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
MTTF [let] | 131 | ||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 309,1 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM |
Procesní připojení | závitové připojení M18 x 1,5 Vnitřní závit |