• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Mechatronické senzory
  5. SB2246

Senzor proudění se zpětnou klapkou a displejem

SB2246

SBG11KL0FRKG

Senzor proudění se zpětnou klapkou a displejem

SB2246

SBG11KL0FRKG

  • Rychlé změny průtoku nebo teploty nemají na měření vliv
  • Vysoká dynamika měření snižuje typové verze
  • Nejsou vyžadovány délky vstupních a výstupních trubek
  • Speciálně upraveno na olej pro optimální výsledky měření
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • ce
  • iolink
  • cul
  • crn
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah
2...100 l/min 0,12...6 m³/h 32...1586 gph 0,55...26,4 gpm
Procesní připojení závitové připojení G 1 Vnitřní závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Média Kapalná média; oleje (viskozita 46 mm²/s při 40 °C)
Teplota média [°C] -10...100
Odolnost proti tlaku [bar] 100
Odolnost proti tlaku [MPa] 10
Poznámka k tlakové odolnosti
při teplotě média >70°C: 80 bar / 8 MPa
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 50
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 3
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; frekvenční signál; IO-Link
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 150; (200: ...60 °C; Okolní teplota; 250: ...40 °C; Okolní teplota)
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 500
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Frekvence výstupu [Hz] 0...10000
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
2...100 l/min 0,12...6 m³/h 32...1586 gph 0,55...26,4 gpm
Zobrazovaná oblast
0...120 l/min 0...7,2 m³/h 0...1902 gph 0...31,7 gpm
Rozlišení
0,1 l/min 0,01 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Spínací bod SP
0,7...100 l/min 0,04...6 m³/h 10...1586 gph 0,15...26,4 gpm
Zpětný spínací bod rP
0...99,3 l/min 0...5,96 m³/h 0...1574 gph 0...26,25 gpm
Frekvence koncového bodu, FEP
6,7...100 l/min 0,4...6 m³/h 106...1586 gph 1,75...26,4 gpm
Šířka kroku
0,1 l/min 0,01 m³/h 2 gph 0,05 gpm
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 10...10000
Šířka kroku [Hz] 10
Dynamika měření 1:50
Hlídání teploty
Měřící rozsah
-10...100 °C 14...212 °F
Zobrazovaná oblast
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Rozlišení
0,1 °C 0,1 °F
Spínací bod SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Zpětný spínací bod rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
V krocích po
0,1 °C 0,2 °F
Frequency start point, FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Frekvence koncového bodu, FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] 10...10000
Šířka kroku [Hz] 10
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Přesnost (v měřícím rozsahu) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Teplota média)
Opakovací přesnost ± 1 % MEW
Hlídání teploty
Teplotní posun (drift) 0,029 °C / K
Přesnost [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] 0,01
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...5
Šířka kroku [s] 0,1
Tlumení analogového výstupu dAA [s] 0...5
Šířka kroku [s] 0,1
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový/frekvenční výstup; utlumení pro spínací výstup / analogový výstup; displej lze otáčet a vypnout; standardní jednotka měření; barva procesní hodnoty; kalibrační faktor
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Profily Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 2
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,2
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1046
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Poznámka k okolní teplotě
teplota média < 80 °C
teplota média < 100 °C: 0...40 °C
Skladovací teplota [°C] -15...80
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 145
Certifikát UL
Číslo schválení UL I006
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe
Mechanická data
Hmotnost [g] 1575
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Mosaz chemicky poniklováno
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4401 / 316); nerezová ocel (1.4404 / 316L); Mosaz (2.0371); Mosaz chemicky poniklováno; PPS; O kroužek: FKM
Procesní připojení závitové připojení G 1 Vnitřní závit
Počet mechanických sepnutí 10 millionů
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 6 x LED, zelená
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Měřené hodnoty alfanumerický displej, červená/zelená střídává signalizace 4-místný
programování alfanumerický displej, 4-místný
Upozornění
Upozornění
Doporučení: použít filtraci 200-mikrometrů
Všechny údaje se vztahují na olej s následující nominální viskozitou: 46 mm²/s, 40 °C
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy