Senzor proudění se zpětnou klapkou a displejem
SB4257
SBG32KM0FRKG
Senzor proudění se zpětnou klapkou a displejem
SB4257
SBG32KM0FRKG
- Rychlé změny průtoku nebo teploty nemají na měření vliv
- Vysoká dynamika měření snižuje typové verze
- Nejsou vyžadovány délky vstupních a výstupních trubek
- Speciálně upraveno na olej pro optimální výsledky měření
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesní připojení | závitové připojení G 1 1/2 Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |
---|---|---|
Média | Kapalná média; olej (viskozita 100 mm²/s při 40 °C) | |
Teplota média [°C] | -10...100 | |
Odolnost proti tlaku [bar] | 63 | |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 6,3 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV ; "třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 3 |
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; frekvenční signál; IO-Link |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 150; (200: ...60 °C; Okolní teplota; 250: ...40 °C; Okolní teplota) |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Frekvence výstupu [Hz] | 0...10000 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||||
Rozlišení |
|
||||
Spínací bod SP |
|
||||
Zpětný spínací bod rP |
|
||||
Frekvence koncového bodu, FEP |
|
||||
Šířka kroku |
|
||||
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Šířka kroku [Hz] | 10 | ||||
Dynamika měření | 1:50 |
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Rozlišení |
|
||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
V krocích po |
|
||
Frequency start point, FSP |
|
||
Frekvence koncového bodu, FEP |
|
||
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Šířka kroku [Hz] | 10 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Teplota média) |
---|---|
Opakovací přesnost | ± 1 % MEW |
Teplotní posun (drift) | 0,029 °C / K |
---|---|
Přesnost [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,01 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...5 |
Šířka kroku [s] | 0,1 |
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0...5 |
Šířka kroku [s] | 0,1 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový/frekvenční výstup; utlumení pro spínací výstup / analogový výstup; displej lze otáčet a vypnout; standardní jednotka měření; barva procesní hodnoty; kalibrační faktor |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 2 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3,2 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Skladovací teplota [°C] | -15...80 | ||
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 2766,6 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Mosaz chemicky poniklováno |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4401 / 316); nerezová ocel (1.4404 / 316L); Mosaz (2.0371); Mosaz chemicky poniklováno; PPS; O kroužek: FKM |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 1/2 Vnitřní závit |
Počet mechanických sepnutí | 10 millionů |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|