Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení 3/4" NPT |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | ||
---|---|---|---|
Aplikace | pro průmyslové nasazení | ||
Média | Kapalná média; voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky | ||
Pozor na média |
|
||
Teplota média [°F] | 14...212 | ||
Odolnost proti tlaku [bar] | 40 | ||
Odolnost proti tlaku [MPa] | 4 | ||
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 40 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 3 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; frekvenční signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150; (na výstup 2 x 200 (...140 °F); 2 x 250 (...104 °F)) |
Spínací cykly (mechanické) | 10 millionů |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Frekvence výstupu [Hz] | 0...10000 |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Rozlišení |
|
||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
Frekvence koncového bodu, FEP |
|
||
Šířka kroku |
|
||
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Dynamika měření | 1:50 |
Měřící rozsah [°F] | 14...212 |
---|---|
Zobrazovaná oblast [°F] | -26...252 |
Rozlišení [°F] | 2 |
Spínací bod SP [°F] | 16...212 |
Zpětný spínací bod rP [°F] | 14...210 |
V krocích po [°F] | 2 |
Frequency start point, FSP [°F] | 14...172 |
Frekvence koncového bodu, FEP [°F] | 54...212 |
Frekvence na koncovém bodu FRP [Hz] | 10...10000 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,5 l/min; médium a provozní teplota: +71,6 °F ± 4K) |
---|---|
Opakovací přesnost | ± 1 % MEW |
Teplotní posun (drift) | 0,9802 °F / K |
---|---|
Přesnost [K] | 3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,01 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...5 |
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0...5 |
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; Proudový výstup; výběr média; utlumení pro spínací výstup / analogový výstup; displej lze otáčet a vypnout; standardní jednotka měření; barva procesní hodnoty |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 2 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 5 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Skladovací teplota [°F] | 5...176 | ||
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
MTTF [let] | 145 | ||||
Certifikát UL |
|
||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 691,5 |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Mosaz chemicky poniklováno |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4401 / 316); nerezová ocel (1.4404 / 316L); Mosaz (2.0371); Mosaz chemicky poniklováno; PPS; O kroužek: FKM |
Procesní připojení | závitové připojení 3/4" NPT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upozornění | Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra! | ||||
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
|
|
---|