Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah [gpm] | 0,2...10 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení 3/4" NPT Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Média | Kapalná média; voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky |
---|---|
Teplota média [°F] | 14...212 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 40 |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 4 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Výstupní signál | analogový signál |
---|---|
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [gpm] | 0,2...10 |
---|
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [% z koncové hodnoty] | 1 |
---|---|
Chyba měření [% z koncové hodnoty] | ± 5 |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 0,01 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°F] | 32...140 |
---|---|
Skladovací teplota [°F] | 5...176 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 778 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 468,05 |
---|---|
Materiály | Mosaz chemicky poniklováno; PP; nerezová ocel (1.4404 / 316L); Hliník Eloxováno; PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4401 / 316); Mosaz; Mosaz chemicky poniklováno; PP; PPS; O kroužek: FKM |
Procesní připojení | závitové připojení 3/4" NPT Vnitřní závit |
Počet mechanických sepnutí | 10 millionů |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Upozornění | Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra! | ||
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
|
|
---|