Vysílač proudění se zpětnou klapkou
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
Vysílač proudění se zpětnou klapkou
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
- Přesná detekce průtoku v potrubí
- Vhodné pro vodu a kapalná média
- Spolehlivá prevence zpětného toku s velmi rychlou dobou odezvy
- Robustní pouzdro s velmi vysokou odolností proti tlaku
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah [l/min] | 2...100 |
---|---|
Procesní připojení | Rp 1 |
Oblast nasazení
Média | Kapalná média; voda | |
---|---|---|
Teplota média [°C] | 10...180 | |
Odolnost proti tlaku [bar] | 40 | |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 4 | |
Poznámka k tlakové odolnosti |
|
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] | -15...10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 24 DC; (podle SELV/PELV) |
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Výstupní signál | analogový signál |
---|---|
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [l/min] | 2...100 |
---|
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [% z koncové hodnoty] | 1 |
---|---|
Chyba měření [% z koncové hodnoty] | ± 5 |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 0,01 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -15...80 |
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
MTTF [let] | 393 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1275 |
---|---|
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; PPS; slitina mědi; Hliník Eloxováno; PEI; Silikon; O kroužek: EPDM; FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4401 / 316); nerezová ocel (1.4301 / 304); Mosaz; Mosaz chemicky poniklováno; PPS; O kroužek: FKM; magnet: Slitina kovů Niklovaný; Dvousložkové lepidlo |
Procesní připojení | Rp 1 |
Počet mechanických sepnutí | 10 millionů |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Kabel: 0,3 m, Silikon |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|