• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Mechatronické průtokoměry ve vysokotlakých aplikacích
  5. SBU624

Vysílač proudění se zpětnou klapkou

SBU624

SBU12DI040KG/US

Vysílač proudění se zpětnou klapkou

SBU624

SBU12DI040KG/US

  • Spolehlivé hlídání průtoku interního chlazení vrtáku v obráběcích strojích
  • S integrovanou ochranou proti zpětnému toku
  • Přesný linearizovaný analogový výstup
  • Robustní pouzdro s velmi vysokou odolností proti tlaku
  • Velmi krátká doba odezvy
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah [l/min] 0,3...50
Procesní připojení G 1/2
Oblast nasazení
Aplikace Obráběcí stroje; Vnitřní chlazení vrtáku
Média Kapalná média; voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky
Teplota média [°C] 0...60
Odolnost proti tlaku [bar] 200
Odolnost proti tlaku [MPa] 20
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] -15...10
Provozní napětí [V] 24 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] 10
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Výstupní signál analogový signál
Analogový napěťový výstup [V] 0,5...10
Min. zatěžovací odpor [Ω] 10000
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [l/min] 0,3...50
Průtoková oblast [l/min] 75
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [% z koncové hodnoty] 1
Chyba měření [% z koncové hodnoty] ± 5
Reakční doby
Doba odezvy [s] < 0,01
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Skladovací teplota [°C] -15...80
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 15,78
Mechanická data
Hmotnost [g] 737
Materiály Hliník Eloxováno; PA
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4401 / 316); Mosaz; Hliník Eloxováno; PU; O kroužek: FKM
Procesní připojení G 1/2
Počet mechanických sepnutí 10 millionů
Příslušenství
Dodané položky
Uzavírací zátka
Upozornění
Upozornění
Změny teploty ovlivňují nepatrně daná normální nastavení pro chladící/mazací prostředky.
Pro oleje je nastavení závislé na teplotě a viskozitě.
Doporučení Použijte mikronový filtr 200
Všechny údaje se vztahují k chladícím kapalinám (20 °C).
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy