Senzor proudění se zpětnou klapkou
SBY323
SBY12BF0BPKG/US
Senzor proudění se zpětnou klapkou
SBY323
SBY12BF0BPKG/US
- Přesná detekce průtoku v potrubí
- Vhodný pro vodu, oleje a roztoky glykolu
- Spolehlivá prevence zpětného toku s velmi rychlou dobou odezvy
- Intuitivní průběžné nastavení spínacího bodu
- Robustní pouzdro s velmi vysokou odolností proti tlaku
Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra!
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | Rp 1/2 |
Oblast nasazení
Média | Kapalná média; voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky |
---|---|
Teplota média [°C] | 0...85 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 25 |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 2,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [l/min] | 2...20 |
---|
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [% z koncové hodnoty] | 1 |
---|---|
Hystereze [l/min] | 0,3...4 |
Chyba měření [% z koncové hodnoty] | ± 5 |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 0,01 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -15...80 |
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
MTTF [let] | 15,78 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 388,5 |
---|---|
Materiály | Mosaz chemicky poniklováno; PP; Hliník Eloxováno; PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4310 / 301); nerezová ocel (1.4301 / 304); PBT; Mosaz chemicky poniklováno; PP; PPS; O kroužek: FKM |
Procesní připojení | Rp 1/2 |
Počet mechanických sepnutí | 10 millionů |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Upozornění | Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra! | ||
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
|
|
---|