Vysílač proudění se zpětnou klapkou
SBY432
TA SBY432
Vysílač proudění se zpětnou klapkou
SBY432
TA SBY432
- Přesná detekce průtoku v potrubí
- Vhodný pro vodu, chladící kapaliny, oleje a roztoky glykolu
- Spolehlivá prevence zpětného toku s velmi rychlou dobou odezvy
- Přesný linearizovaný analogový výstup
- Robustní pouzdro s velmi vysokou odolností proti tlaku
Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra!
Vlastnosti výrobku
Měřící rozsah [l/min] | 0,3...15 |
---|---|
Procesní připojení | Rp 3/4 |
Oblast nasazení
Média | Kapalná média; voda; roztoky glykolu; Chladící/mazací prostředky |
---|---|
Teplota média [°C] | -10...100 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 40 |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 4 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Výstupní signál | analogový signál |
---|---|
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [l/min] | 0,3...15 |
---|
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [% z koncové hodnoty] | 1 |
---|---|
Chyba měření [% z koncové hodnoty] | ± 5 |
Reakční doby
Doba odezvy [s] | < 0,01 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -15...80 |
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
MTTF [let] | 778 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 564,5 |
---|---|
Materiály | Mosaz chemicky poniklováno; PP; nerezová ocel (1.4404 / 316L); Hliník Eloxováno; PA |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4401 / 316); Mosaz; Mosaz chemicky poniklováno; PP; PPS; O kroužek: FKM |
Procesní připojení | Rp 3/4 |
Počet mechanických sepnutí | 10 millionů |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Upozornění | Vezměte prosím na vědomí změněný design pouzdra! | ||
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
Ztráta tlaku
|
|
---|