• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Systémy pro měření spotřeby stlačeného vzduchu a průmyslových plynů
  5. SD2501

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SD2501

SDN21DGXFRKG/US-100

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SD2501

SDN21DGXFRKG/US-100

  • Přesné měření průtoku, spotřeby, tlaku a teploty média
  • Vysoká přesnost, opakovatelnost a dynamika měření
  • Měření stlačeného vzduchu v průmyslovém použití
  • Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
  • Displej lze otáčet pro optimální přizpůsobení
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah [scfh] 80...24720
Měřící rozsah [scfm] 1,5...412
Měřící rozsah [ft/s] 1...275,6
Procesní připojení závitové připojení 2" NPT DN50
Oblast nasazení
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média Provozní tlakový vzduch
Teplota média [°C] -10...60
Min. destrukční tlak [psi] 928
Odolnost proti tlaku [psi] 232
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] 9,5
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 80
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 1
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Vstupy
Vstupy reset čítače
Výstupy
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; pulzní signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 150; (na výstup)
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω] 500
Impulzní výstup Čítač spotřebovaného množství
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [scfh] 80...24720
Měřící rozsah [scfm] 1,5...412
Měřící rozsah [ft/s] 1...275,6
Zobrazovaná oblast [scfh] 0...29660
Zobrazovaná oblast [scfm] 0...494,5
Zobrazovaná oblast [ft/s] 0...330,8
Rozlišení [scfh] 20
Rozlišení [scfm] 0,5
Rozlišení [ft/s] 0,2
Spínací bod SP [scfh] 210...24710
Spínací bod SP [scfm] 3,5...411,8
Spínací bod SP [ft/s] 2,4...275,5
Zpětný spínací bod rP [scfh] 90...24590
Zpětný spínací bod rP [scfm] 1,5...409,8
Zpětný spínací bod rP [ft/s] 1...274,1
Analogový počáteční bod ASP [scfh] 0...19780
Analogový počáteční bod ASP [scfm] 0...329,6
Analogový počáteční bod ASP [ft/s] 0...220,5
Analogový koncový bod AEP [scfh] 4940...24720
Analogový koncový bod AEP [scfm] 82,4...412
Analogový koncový bod AEP [ft/s] 55,1...275,6
Odpojení při nízkém průtoku LFC [scfh] 70...250
Odpojení při nízkém průtoku LFC [scfm] 1,2...4,1
Odpojení při nízkém průtoku LFC [ft/s] 0,8...2,8
Šířka kroku [scfh] 1
Šířka kroku [scfm] 0,1
Šířka kroku [ft/s] 0,1
Hlídání tlaku
Měřící rozsah [psi] -15...232
Zobrazovaná oblast [psi] -15...290
Rozlišení [psi] 1
Spínací bod SP [psi] -13...232
Zpětný spínací bod rP [psi] -15...231
Analogový startovací bod [psi] -15...186
Analogový koncový bod [psi] 32...232
V krocích po [psi] 1
Hlídání průtočného množství
Měřící rozsah
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Zobrazovaná oblast
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Spínací bod SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Impulzní váha (hodnotnost)
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
V krocích po
0,0001 m³ 0,005 scf
Délka impulzu [s] 0,002...2
Hlídání teploty
Měřící rozsah
-10...60 °C 14...140 °F
Zobrazovaná oblast
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Rozlišení
0,2 °C 0,5 °F
Spínací bod SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Zpětný spínací bod rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analogový startovací bod
-10...46 °C 14...114,8 °F
Analogový koncový bod
4...60 °C 39,2...140 °F
V krocích po
0,1 °C 0,1 °F
Přesnost / odchylky
Teplotní koeficient [1/K] ± 0,07 % MW
Přesnost (v měřícím rozsahu) třída 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); třída 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; kvalita vzduchu podle ISO 8573-1:2010; při teplotě média 73 °F
Opakovací přesnost ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Hlídání tlaku
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] ± 0,2
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (nastavení na nejmenší hodnotu))
Největší TK rozpětí [% MEW / 10 K] ± 0,3
Největší TK nulového bodu [% MEW / 10 K] ± 0,1
Hlídání teploty
Přesnost [K] ± 0,5; (u proudění média v mezích měřícího rozsahu proudění)
Reakční doby
Doba odezvy [s] 0,1; (dAP = 0)
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...5
Hlídání tlaku
Doba odezvy [s] 0,05
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; proudový/impulsní výstup; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; funkce celkového součtu
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Profily Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 8
Binární procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 7,2
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 871
Okolní podmínky
Okolní teplota [°F] 32...140
Skladovací teplota [°F] -4...185
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 60947-5-9
Odolnost proti vibracím
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 183
Certifikát UL
Číslo schválení UL I012
Číslo souboru UL E174189
Směrnice pro tlaková zařízení Správná technická praxe; může být použit pro stabilní skupinu kapalných plynů 2
Mechanická data
Hmotnost [g] 2681,5
Materiály PBT+PC-GF30; PPS GF40; nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4305 / 303); ocel (1.5523) Pozinkovaný; mosaz (2.0401); FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4305 / 303); FKM; Keramika Sklem pasivováno; PPS GF40; Al2O3 (Keramika); akrylát
Procesní připojení závitové připojení 2" NPT DN50
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Barevný displej 1,44", 128 x 128 Pixel
2 x LED, žlutá
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
měřící, zobrazovací a nastavovací rozsahy se vztahují na normovaný objemový proud podle DIN ISO 2533.
pokyny pro instalaci a provoz převezměte prosím z návodu pro obsluhu.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A