- Produkty
- Senzory
- Senzory proudění
- Systémy pro měření spotřeby stlačeného vzduchu a průmyslových plynů
- SD6101
počítadlo průmyslového plynu
SD6101
SDN12DGXFPKG/US-100
počítadlo průmyslového plynu
SD6101
SDN12DGXFPKG/US-100
- Přesné měření průtoku, spotřeby a teploty média
- Vysoká přesnost, opakovatelnost a dynamika měření
- Pro detekci argonu (Ar), oxidu uhličitého (CO2), dusíku (N2)
- Spínací, analogový a pulzní výstup
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 12/31/2024
Datum vyřazení: 12/31/2024
Náhradní artikly: SD6601 Srovnání produktů: SD6101 / SD6601 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Procesní připojení | závitové připojení 1/2" NPT DN15 |
Měřící rozsah |
|
---|
Měřící rozsah |
|
---|
Měřící rozsah |
|
---|
Oblast nasazení
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
---|---|
Média | Argon (Ar); oxid uhličitý (CO2); dusík (N2) |
Teplota média [°F] | 32...140 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
Odolnost proti tlaku [psi] | 232 |
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 16 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 100 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 1 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; pulzní signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250; (na výstup) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Impulzní výstup | Čítač spotřebovaného množství |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Odpojení při nízkém průtoku LFC |
|
|||
---|---|---|---|---|
Dynamika měření | 1:300 |
Impulzní váha (hodnotnost) | 0,040...4 000 000 scf |
---|---|
V krocích po | 0,020...1000 scf |
Délka impulzu [s] | 0,007...2 |
Měřící rozsah |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
|||
Rozlišení |
|
|||
Spínací bod SP |
|
|||
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Analogový počáteční bod ASP |
|
|||
Analogový koncový bod AEP |
|
|||
Šířka kroku |
|
Měřící rozsah |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
|||
Rozlišení |
|
|||
Spínací bod SP |
|
|||
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Analogový počáteční bod ASP |
|
|||
Analogový koncový bod AEP |
|
|||
Šířka kroku |
|
Měřící rozsah |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
|||
Rozlišení |
|
|||
Spínací bod SP |
|
|||
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Analogový počáteční bod ASP |
|
|||
Analogový koncový bod AEP |
|
|||
Šířka kroku |
|
Měřící rozsah [°F] | 32...140 |
---|---|
Zobrazovaná oblast [°F] | 10,5...161,5 |
Rozlišení [°F] | 0,5 |
Spínací bod SP [°F] | 32,5...140 |
Zpětný spínací bod rP [°F] | 32...139,5 |
Analogový startovací bod [°F] | 32...118,5 |
Analogový koncový bod [°F] | 53,5...140 |
V krocích po [°F] | 0,5 |
Přesnost / odchylky
Opakovatelnost [% z měřené hodnoty] | ± 1,5 |
---|---|
Přesnost (v měřícím rozsahu) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (podmínky: instalace podle DIN ISO2533; zabudování do potrubí: DN15) |
Přesnost [K] | ± 2; (u proudění média v mezích měřícího rozsahu proudění) |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP v krocích [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programování
Parametrizační možnost | Hlídání proudění; čítač množství; Předvolbový čítač; hystereze / okénko; spínač / rozpínač; proudový/impulsní výstup; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; výběr média |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 3 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 4,1 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°F] | 32...140 |
---|---|
Skladovací teplota [°F] | -4...185 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
MTTF [let] | 227 | ||||||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 925,5 |
---|---|
Materiály | PBT-GF20; PC; PC; nerezová ocel (1.4301 / 304); FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4301 / 304); Keramika Sklem pasivováno; PEEK; Polyester; FKM; Hliník Eloxováno |
Procesní připojení | závitové připojení 1/2" NPT DN15 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | scfm; scfh; scf; °F |
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|