• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory proudění
  4. Systémy pro měření spotřeby stlačeného vzduchu a průmyslových plynů
  5. SDG100

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SDG100

SDG4"/METRIS PB DN100

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SDG100

SDG4"/METRIS PB DN100

  • Přesné měření průtoku a spotřeby
  • Vysoká přesnost, opakovatelnost a dynamika měření
  • Měření stlačeného vzduchu v průmyslovém použití
  • Spínací, analogový a pulzní výstup
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 12/31/2024
Náhradní artikly: SDG550 Srovnání produktů: SDG100 / SDG550 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
mějte na paměti, že senzory s datem výroby před rokem 2010 mají upravený roztečný kruh
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah [m³/h] 15...4400
Procesní připojení Příruba DN100 podle:DIN EN 10220
Oblast nasazení
Aplikace Celková funkce
Média Provozní tlakový vzduch
Pozor na média
kvalita vzduchu ISO 8573-1
třída 141
třída 344
Teplota média [°C] 0...60
Odolnost proti tlaku [bar] 16
Odolnost proti tlaku [MPa] 1,6
Elektrická data
Provozní napětí [V] 19...30 DC
Proudový odběr [mA] < 100
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,5
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; pulzní signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250; (na výstup)
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω] 500
Impulzní výstup Čítač spotřebovaného množství
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [m³/h] 15...4400
Zobrazovaná oblast [m³/h] 0...5320
Hlídání průtočného množství
Impulzní váha (hodnotnost) 10 Nm³
Délka impulzu [s] 0,1
Přesnost / odchylky
Hlídání proudění
Přesnost (v měřícím rozsahu) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (třída 141 /; třída 344)
Reakční doby
Hlídání proudění
Doba odezvy [s] 0,1; (dAP = 0)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Skladovací teplota [°C] -20...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [let] 214
Mechanická data
Hmotnost [g] 13873
Materiály PBT-GF20; PC; PC; nerezová ocel (1.4301 / 304); FKM; Měřící blok: Ocel galvanizováno
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4401 / 316); nerezová ocel (1.4301 / 304); Keramika Sklem pasivováno; PEEK; Polyester; FKM; Hliník Eloxováno; Ocel galvanizováno
Procesní připojení Příruba DN100 podle:DIN EN 10220
Upozornění
Upozornění
MW = meřená hodnota
MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu
měřící, zobrazovací a nastavovací rozsahy se vztahují na normovaný objemový proud podle DIN ISO 2533.
pokyny pro instalaci a provoz převezměte prosím z návodu pro obsluhu.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A