- Produkty
- Senzory
- Senzory proudění
- Systémy pro měření spotřeby stlačeného vzduchu a průmyslových plynů
- SDG200
Hlídač spotřeby tlakového vzduchu
SDG200
SDG8"/METRIS PB DN200
Hlídač spotřeby tlakového vzduchu
SDG200
SDG8"/METRIS PB DN200
- Přesné měření průtoku a spotřeby
- Vysoká přesnost, opakovatelnost a dynamika měření
- Měření stlačeného vzduchu v průmyslovém použití
- Spínací, analogový a pulzní výstup
- Jasně viditelné 4-místný LED displej
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 12/31/2024
Datum vyřazení: 12/31/2024
Náhradní artikly: SDG850 Srovnání produktů: SDG200 / SDG850 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
mějte na paměti, že senzory s datem výroby před rokem 2010 mají upravený roztečný kruh
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [m³/h] | 58...17500 |
Procesní připojení | Příruba DN200 podle:DIN EN 10220 |
Oblast nasazení
Aplikace | Celková funkce | |||
---|---|---|---|---|
Média | Provozní tlakový vzduch | |||
Pozor na média |
|
|||
Teplota média [°C] | 0...60 | |||
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 | |||
Odolnost proti tlaku [MPa] | 1,6 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 100 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,5 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; pulzní signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250; (na výstup) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Impulzní výstup | Čítač spotřebovaného množství |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [m³/h] | 58...17500 |
---|---|
Zobrazovaná oblast [m³/h] | 0...21000 |
Impulzní váha (hodnotnost) | 10 Nm³ |
---|---|
Délka impulzu [s] | 0,1 |
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (třída 141 /; třída 344) |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
MTTF [let] | 214 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 38500 |
---|---|
Materiály | PBT-GF20; PC; PC; nerezová ocel (1.4301 / 304); FKM; Měřící blok: Ocel galvanizováno |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4401 / 316); nerezová ocel (1.4301 / 304); Keramika Sklem pasivováno; PEEK; Polyester; FKM; Hliník Eloxováno; Ocel galvanizováno |
Procesní připojení | Příruba DN200 podle:DIN EN 10220 |
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|