- Produkty
- Senzory
- Senzory proudění
- Systémy pro měření spotřeby stlačeného vzduchu a průmyslových plynů
- SDG750
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | Příruba DN150 podle:DIN EN 10220 |
Oblast nasazení
Aplikace | pro průmyslové nasazení |
---|---|
Média | Provozní tlakový vzduch |
Teplota média [°C] | -10...60 |
Min. destrukční tlak [bar] | 64 |
Min. destrukční tlak [MPa] | 6,4 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 16 |
Odolnost proti tlaku [MPa] | 1,6 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 80 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 1 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Vstupy
Vstupy | reset čítače |
---|
Výstupy
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; pulzní signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
---|---|
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150; (na výstup) |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (škálovatelný) |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Impulzní výstup | Čítač spotřebovaného množství |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Šířka kroku |
|
Měřící rozsah [bar] | -1...16 |
---|---|
Zobrazovaná oblast [bar] | -1...20 |
Rozlišení [bar] | 0,05 |
Spínací bod SP [bar] | -0,92...16 |
Zpětný spínací bod rP [bar] | -1...15,92 |
Analogový startovací bod [bar] | -1...12,8 |
Analogový koncový bod [bar] | 2,2...16 |
V krocích po [bar] | 0,01 |
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Spínací bod SP |
|
||
Impulzní váha (hodnotnost) |
|
||
V krocích po |
|
||
Délka impulzu [s] | 0,002...2 |
Měřící rozsah |
|
||
---|---|---|---|
Zobrazovaná oblast |
|
||
Rozlišení |
|
||
Spínací bod SP |
|
||
Zpětný spínací bod rP |
|
||
Analogový startovací bod |
|
||
Analogový koncový bod |
|
||
V krocích po |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost (v měřícím rozsahu) | třída 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); třída 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; kvalita vzduchu podle ISO 8573-1:2010; referenční podmínky: délka přívodního potrubí >= 266 cm délka výstupní trubky >= 42 cm; referenční teplota: 18..26 °C; standardní průtok 43...5877 m³/h; (standardní průtok DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] | ± 0,2 |
---|---|
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (nastavení na nejmenší hodnotu)) |
Největší TK rozpětí [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Největší TK nulového bodu [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Přesnost [K] | ± 0,5; (u proudění média v mezích měřícího rozsahu proudění) |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0...5 |
Doba odezvy [s] | 0,05 |
---|
Dynamika reakce T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; proudový/impulsní výstup; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; funkce celkového součtu |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profily | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Mód SIO | ano | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Analogová procesní data | 8 | ||||
Binární procesní data | 2 | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 7,2 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 167 | ||
Směrnice pro tlaková zařízení | Modul A; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 27850 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 180 x 235 x 286 |
Materiály | PBT+PC-GF30; PPS GF40; nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4305 / 303); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; Keramika Sklem pasivováno; PPS GF40; Al2O3 (Keramika); akrylát; Měřící blok: Ocel galvanizováno |
Procesní připojení | Příruba DN150 podle:DIN EN 10220 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|