Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
SF311A
SFR12ADB/1/2G /6M
Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
SF311A
SFR12ADB/1/2G /6M
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Spolehlivé sledování kapalin a plynů v potrubí
- Pro připojení k vyhodnocovací jednotce
- Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Jednoduché procesní připojení přes adaptér
Vlastnosti výrobku
Délka sondové tyče L [mm] | 12 |
---|---|
Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
Oblast nasazení
Média | Kapalná média; Plynná média |
---|---|
Teplota média [°C] | -20...60 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 300 |
Teplota média [°C] | -20...60 |
---|
Teplota média [°C] | -20...60 |
---|
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 12 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...85 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
ATEX označení |
|
||
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 8648 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 1,2 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 6 |
Teplotní třída | T4 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 467 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
Instalační délka EL [mm] | 45 |
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|