Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Spolehlivé monitorování agresivních kapalin v potrubí
- Pro připojení k vyhodnocovací jednotce
- Keramické materiály pro kontakt s médiem
- Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Vlastnosti výrobku
Délka sondové tyče L [mm] | 30 |
---|---|
Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
Oblast nasazení
Média | Kapalná média; agresivní média |
---|---|
Teplota média [°C] | 5...70 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Teplota média [°C] | 5...70 |
---|
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Délka sondové tyče L [mm] | 30 |
---|
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...40 |
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] | 7 |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Doba odezvy [s] | 2...20 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Osvědčení | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX označení | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Odolnost vůči rázům |
|
||
Odolnost proti vibracím |
|
||
MTTF [let] | 7927 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Max. vnitřní kapacitance [nF] | 1,2 |
---|---|
Max. vnitřní induktance [µH] | 6 |
Teplotní třída | T4 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 353 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Materiály | keramika (99,7 % Al2 O3) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,7 % Al2 O3) |
Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
Instalační délka EL [mm] | 45 |
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|